Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0122 - Manette indexable avec insert fileté
Nomenclature
K0122.1061X30
BESTKIPP
Référence
K0122.1061X30
MATERIAL
Matière
Zink
FARBE
Couleur
noir RAL 9005
OBFLGK
Surface
seidenmatt
GR
Taille
1
X
Filetage
M 6
D
mm
10.0 mm
D1
mm
13.0 mm
D2
mm
14.0 mm
H
mm
24.5 mm
H1
mm
4.0 mm
H2
mm
14.5 mm
H3
mm
31.0 mm
H4
mm
34.0 mm
A
mm
40 mm
A1
mm
47.0 mm
B
mm
7.0 mm
L
mm
30 mm
ZZ
Nombre de dents
16
GEW
kg
0.0395 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245089437
FARBE1
Couleur
Stahl brüniert
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.